infrastructure for a connected world

了解物理基础设施对您的IT环境的影响。

数据中心评估服务

无论您是在实施云或移动计算和虚拟化之类的新技术,整合您的数据中心,还是遇到性能问题,您均务必完全理解您的物理基础设施对您的 IT 环境造成的影响。您的数据中心的性能取决于冷却优化、电源管理、空间利用和高速数据传输之间复杂的相互关系,所有这一切对得到您关键系统和应用程序的最佳性能和正常运行时间至关重要。


我们可提供完整的物理基础设施评估,以帮助您应对您的数据中心的挑战,并为新举措打好基础。
 
我们的评估产品包括:





 

物理基础设施评估

了解您的数据中心的整体运行状况。
该评估将对物理基础设施的关键层面进行彻底评估。 该服务中包括一份报告,概述了您的物理基础设施是否已准备好支持当前和未来的需求。  已完成基准比较,包括评估您的物理基础设施的数十个具体方面是否符合业界标准和最佳实践。

最终将得到可靠的信息,使您能够针对如何优化您当前数据中心的运营做出明智的决策,并准备好您的物理基础设施,以支持未来技术部署。
 

热评估和优化

在能源效率和资源再利用方面达到30%的提高
保持您 IT 设备内合适的温度对其继续运行至关重要。  不断增加的功率密度和空间限制使管理冷却问题变得更复杂。  很多导致热管理效率低下的问题易于被忽视。


在现场检查期间,Panduit 读取您的数据中心的气流、气压和温度读数。 根据该信息,我们使用计算流体力学 (CFD)  建模为您的工厂构建了一个虚拟模型。 借助于 CFD 模型,我们能够评估降低冷却效率的当前热条件,并查明热管理效率低下具体的根本原因,例如,热点、气流不足、空气再循环及设备布局不当。 由此,提出提高冷却性能,提供成本节省机会的建议.

能源效率

面对新兴业务和能源成本,数据中心专业人员正面临制定节能倡议需求的挑战。 这些倡议还必须平衡其设施动力、空间和冷却能力最大化的需求。
我们的能源效率实践注重物理基础设施优化,以应对首要的能源挑战。 基于数据中心机房等级冷却能力的基线评估而构键,服务扩展到包括动力和冷却链分析,以确定某一特定时间的 PUE,或在持续基准下用提供持续分析和监控的动态测量确定 PUE。 能源效率优化服务为数据中心经理提供分析动力和冷却系统的能力,以解决容量问题,确保为未来增长做准备,同时了解如何有效地利用动力。