infrastructure for a connected world

终端、电源插头和接地

    接线端子:Panduit® 接线端子的设计和制造实现卓越电气性能。完整系列的高质量绝缘及非绝缘接线端子、端头、拼接头、电线接头和套管以散件、子弹带输送式以及其他各项配置提供,在全球供应。适用尺寸获得 UL 认证和 CSA 认证,符合 RoHS,通过 ABS 审批,1E 级核评级,符合 DFARS252.225-7014,并满足军用规格 MS25036 和 MS20659。详尽的人体工学工具生产线包括受控循环手工工具、电池操作液压装置、气动压接工具,与泛达散件接线端子组合使用时,可提供经 UL/CSA 认证的连接。行业领先的自动化端接工具采用子弹带输送式端子和套圈,提供了一个涂敷/按压系统,能够在保证质量和可靠性的同时,加快重复操作、提高生产效率、减少下载时间。电源连接器:泛达是提供轻松识别、快速安装和最佳传导性的可靠终端解决方案的全球领导者,能够满足您的一系列电气应用需求。与 Pan-Lug™ 电源和接地连接头端接通过 UL、CSA 审批,经过 Telcordia Technologies 测试首次满足 NEBS 3 级要求。Panduit® Pan-Lug™ 产品包括铜和铝压缩及机械连接器,采用 #14 AWG – 1000 kcmil 的导体尺寸。

-
Results Found
-
Results Found