infrastructure for a connected world

数据中心基础架构管理 (DCIM) 的整体式方式

在对网络的要求愈发错综复杂、相互影响,并且网络故障并不再仅仅限于独立系统的同时,为了在数据中心中发生危机情况下,主动减轻风险,能否实现物理基础架构的自动管理自动化就非常关键。


通过对数据中心基础架构管理 (DCIM) 实施整体式的方法,Panduit 可以很好地解决这一问题。SmartZone™ 采用  6 Zone™ 方法,其中包含 服务、  服务以及  硬件

SmartZone™ 解决方案远远超越 DCIM 的范畴

SmartZone™ 解决方案包括了电源、环境、安保和连接方面的监测硬件,部署于数据中心以及整个设施中,结合基础架构管理软件从而使得对能源和物理基础架构的有效管理得到保障


这样,您就可以采用实时的监控信息以及定制的历史数据采集和管理报告功能,根据精确的数据来进行正确的决策,维护并改进能源效率、降低成本,并且提高设施的灵活性。
SmartZone™ 解决方案的主要元素包括:。 

 

SmartZone™ 服务

SmartZone™ 服务 

通过 SmartZone™ 服务我们可以找到能源和物理基础设施效率不足的根本原因,服务包括对优化性能的评估、有助于优化新构建和技术更新的设计服务和完整的实施,以及维护服务。

服务包提供以下内容:

评估服务

  • 能源效率评估可对包括热点和气流在内的数据中心总体效率进行评估
  • 散热评估和优化服务,包括计算流体动力学(CFD ),以确定散热故障的根源,它可以帮助降低10-30%的制冷成本。

设计服务

  • 数据中心设计服务可以就能源效率与灵活性问题对新数据中心的构建进行优化

 
实施服务

  • SmartZone™ 实施服务包括项目管理、现场交付、安装(包括机柜选址)、软件配置、集成、调试,以及用户培训。

支持服务
  • 项目过程中的完整支持和维护服务,可提供综合性的年度维护协议 (CAMA)、产品和服务培训,以及固件版本管理(硬件和软件)。
 

SmartZone™ 软件

 
SmartZone™ 软件采取集成方式来提供整个数据中心的合并视图,可监测多处位置,并实现 IT 和设施信息的集中管理,提供对各个位置的全局性视图。
 
我们的软件套装包含以下内容:
 
  • 网络的实时监测、报警和可视化
  • 自动化文档和管理报告
  • 对机房、通道和独立封闭结构的环境监控
  • 部署气流管理解决方案以优化数据中心内外的空气运动
  • 对电源、环境、连接性、容量、成本、CO2 以及警告/安保信息的标准报告
  • 基于商业需求的定制报告与分析
  • 各处位置的仪表板视图,供您清晰、简洁的查看正在监控的关键参数
  • 网络和已部署资产、非网络部署的固定资产以及设备租赁的资产探索与跟踪
  • 通过基于 Web 的图形用户界面 (GUI) 对企业内的多处位置进行远程访问
  • 采集并合并包括位置、连接性、电源和环境信息在内的关键 IT 资产属性,从而支持当前和未来容量分配的实时视图

SmartZone™ 硬件

SmartZone™ 硬件

SmartZone™ 将创新性的智能设备与完整的系统管理功能通过 SmartZone™ 软件进行结合。这一对配线架、网关、电源分配单元 (PDU)、环境传感器和电源监控设备的组合可以提供完整的基础架构解决方案。设备信息可以现场访问,或通过基于 Web 的接口进行远程访问,从而对基础架构实现远程排错和更改,进而提高效率并节省成本。

SmartZone™ 解决方案的硬件支持以下内容:
 
  • 新数据中心的构造、智能电源分配单元 (PDU) 和监测设备,可提供对 RMS 电压、电源、kVA、kWHr、频率和功率系数的远程监控。这些设备可提供受监测和受控版本,包括按电源出口监控的选项,可在插座处达到用电量优于 1%的精确度。
  • 对已经建设好的数据中心、我们可以提供“非侵入式”改造的监测设备等一些列的智能电源监控解决方案,以及接线箱(提供对 RMS 电压、电流、kVA、kWhr、频率和功率系数的远程监测)
  • 最新一代可升级的、基于简化网络管理协议 (SNMP) 的监测和管理网关,仅需一个 IP 地址即可管理硬件的,大大减少数据中心所需的 IP 地址数。
  • 通过现有楼宇管理系统 (BMS) 计量仪表,配电板, Panduit 计量仪表的部署,可以对设施管理空间实现精确监测。