infrastructure for a connected world

企业管理的整体式方式

通过利用当今基于网络的解决方案,几乎可以从任何地点对数据处理、语音和楼宇服务的通讯进行管理。这就使统一运营中心 (UOC) 实现变为可行,其中可以在一个共用的平台上汇聚起多种企业监测和管理功能,它可以替代各自独立系统成为一种极具吸引力的替代方案。这一途径有助于实现对所有重要楼宇系统的监测与控制,并可使您逐渐优化并改进企业的运营效率、

对物理基础设施获得7/24全年不间断的可见性

SmartZone™ 解决方案强调电源和能源的使用量、容量约束、环境问题(温度、湿度和碳足迹)、资产跟踪、连接性、远程管理,以及安全性,对于数据中心和企业的运营来说,为正确的决策提供所需的信息。SmartZone™ 软件可与智能硬件和特定的第三方设备协同工作,采集、过滤并处理实时数据,让管理人员时刻掌握整个物理基础架构的实际情况。

SmartZone™ 解决方案可为企业的物理基础设施提供每周七天、每天二十四小时的可见性 – 无论是在本地、区域还是全球范围内,并且可以对下层技术设施提供从物理层到逻辑层的映射,可以网络管理工具相集成。

SmartZone™ 软件为企业提供以下方面的可见性:

  • 有源设备的能耗、温度和湿度测量
  • 远程引导的工作单
  • IT 资产移动、添加和更改 (MAC) 的过程文档
  • 通过单一平台实现对本地和远程 IT 资产的集中监测
  • 未充分利用的资产和资源
  • 未授权的现场变更
  • 潜在的物理网络安全漏洞
  • 物理网络或基础设施问题的根源分析
  • 容量限制
  • 这一整体式的方式可以实现极高的灵活性来满足当前需求,并且有助于应对将来增长的要求。用于企业的 SmartZone™ 解决方案可以提供完全了解能源需求所需的信息与控制,进行明智的决策,并且对一处或多处企业设施的使用进行管理。