infrastructure for a connected world

智能系统硬件可实现基础架构的可见性。

在缺少对企业和数据中心物理基础架构系统可见性的情况下,IT 和设施的专业人员如要完全了解这些系统的操作特性,将极为困难。从而导致,在数据中心基础设施冗余容量过大造成浪费、能耗过大、容量有的不够二有时油过剩、资产丢失,甚至可能发生运营停机的情况下,将造成运营成本的浪费。

在部署了正确的监测和管理系统后,IT 和设施的管理人员可以深入了解当前的电源、冷却和空间需求,优化物理基础架构以实现更高的效率、提高灵活性,并降低成本。

Panduit 可为原有和新建的数据中心以及企业提供无源的智能 SmartZone™ 硬件,可捕捉并处理包括用电量、环境状态、资产跟踪、网络连接性和安全性在内的所有关键参数的实时数据。

 

网关

适用于任何环境的可扩展网关

SmartZone™ 网关可将 SmartZone™ 电源监测设备捕捉的能耗和环境数据转换为有效信息,然后中继给 SmartZone™ 软件,提供对电源、温度和湿度数据的当前视图与历史视图。

SmartZone™ 解决方案产品包中包含以下网关,可在任何环境下进行扩展:

  • RacKMS –性价比极高的电源和环境监测网关,支持智能接线板、CL™-Amps 或串联 IQ-Adaptors
  • Hawk-i³ - 高性价比的监测和控制解决方案,适用于电源、环境和物理访问控制,采用单一的 IP 地址来使用户通过网络的单元对外部设备进行监控与控制
  • Eagle-I – 提供机房或多台机架级别的电源、环境监测,并通过单一的 IP 地址提供物理访问控制
  • Envirohawk² - 可与电源监测结合使用的环境监测解决方案,能够优化新建和原有的数据中心

这样,IT 和设施的管理人员可以使用该信息来开发各种策略,从而降低能源开支、更加有效的使用能源,并改进总运营成本。

 

电源监控设备

Panduit 的 SmartZone™ 电源监测设备包含在构建新机柜时可以集成的仪表,或者可作为棕色地带(已使用区域)应用中的非侵入式监控设备。
SmartZone™ 电源监测设备可在任何适宜的位置点处直接连接到非铠装电源电缆,测量电源,而不会在安装过程中造成现场的运营停机。
IT和设备的专家通过SmartZone ™解决方案降低电力使用效率( PUE )指标,可以达到25-30%的节能和少于12个月的投资回报率( ROI ) 。

 

SmartZone™ 解决方案产品包中含有以下电源监测设备

  • CL™-Amps – 该解决方案可以方便的直接安装到操作电源电缆上,在不断电的情况下对电源进行监测
  • 双重接线盒 – 该独立式或串联的装机设备专门设计用于需要一条或多条直接供电线路的设备,可理想用于各种封闭结构,支持大型服务器、磁盘存储阵列、刀片式服务器,以及网络交换机
  • IQ Adaptors – 这种迅捷简便的解决方案可以实现对非智能接线板的监测功能。这一独特的解决方案安装在电源与现有的接线板之间,可以实时测量并优化功耗情况

 

电源监控装置可测量 RMS、电流、RMS 电压、总 kVA、总 kWHr、功率系数以及频率的读数,并且可以通过安全的认证 IP 访问,在本地或远程进行收集。
 

电源分配单元 (PDU)

增强对功耗、温度和湿度的可见性

SmartZone™ 电源分配单元 (PDU) 可以实现有效的电源管理,并通过一台独立的电源连接器,将功率分配到多台设备上,增强网络建设的可扩展性。
本产品还可以对包括温度、气流、湿度和露点在内的各种功耗和环境参数进行本地和远程监测。

在集成了 SmartZone™ 软件后,PDU 可以发送电源和环境读数供软件使用并解析,从而实现以下功能:

  • 功率利用率和环境条件的自动文档编制与可视化
  • 识别并通知故障或供电中断
  • 标识可用的相关容量
     

实现物理基础架构电源、温度和湿度层次上的可见性,可以协助数据中心的管理人员进行明智的决策,增强系统的可靠性以及运营效率。

 

传感器

使用实时的精确数据来快速找到并解决问题

Panduit 提供种类多样的传感器,包括嵌入电源分配单元 (PDU) 中的传感器,在外部部署以测量温度、湿度水平等环境条件并评估其趋势的传感器,以及在整个企业的所有位置处、直至数据中心机柜水平进行布设的传感器。

这些智能传感器可通过网关平台将实时的环境信息传送到软件,超过阈值时通知管理人员,可以迅速发掘并解决问题,并可以自动采集实时、准确的信息。

安保设备

保护您的网络免受强行进入和环境以及公用事业问题的影响

由泛达提供的安全设备,实现网络资源的访问控制,未经许可的网络访问识别加快90%,减少威胁,并保护网络避免停机和数据窃取。

这些安保设备可以与客户现有的安保系统与技术相集成,例如定制刷卡和生物识别硬件,还可以与 IP 摄像头技术与读卡器系统以及智能访问控制集成。

我们以安全性为基础的种类丰富的解决方案可以在本地或远程访问和控制,冲击和振动传感器可以探测到未授权或计划外机柜访问,从而阻止强行进入。还可以在局部环境温度升高的情况下自动激活辅助风扇机组,并在探测到事件或运动时自动触发集成的通道指示器和网络连接的闭路电视 (CCTV) 摄像头,从而提供可视报警。

 

智能光/铜配线架

简化对移动、添加和更改 (MAC) 操作的管理并改进平均故障修复时间 (MTTR) 问题

SmartZone™  智能配线架光纤盘可在网络上提供实时的物理层管理功能,改进可靠性、安全性,并提高网络管理的总体效率。

在集成了 后,这类配线架和光纤盘具有实现物理层网络文档编制和自动维护流程的独特能力,映射并监测网络中的光纤通道,并在本地或远程执行受指导的 MAC 操作。
 
指示型的工作单使得的MACs的速度提高75%, ,提高配线精准度,也提高连接性能故障的平均修理时间(MTTR) 80%。对于远程电信间或甚至零售地点,指示型的MAC,无需高度熟练的IT人员前往远程站点来执行操作,简化管理,节省IT时间和的成本。
 

SmartZone™ 解决方案产品包中含有以下智能配线架与光纤盘:

  • PViQ™ 配线架 – 包含位于各端口上方彩色 LED,可显示连接状态,并包含多功能按钮,供诊断和配置导航使用
  • PViQ™ 光纤盘 – 可实时映射并监控光纤通道
 

机架电源套件

机柜数不多于 30 台的数据中心的即开即用解决方案

机架电源套件提供一套完整的即开即用解决方案,包括执行能源和环境监控功能的所有必需设备与软件,适用于机柜数不多于 30 台的现有或新建的小型数据中心。

SmartZone™ 机架电源套件中含有以下内容:

  • 串联机架电源套件 –该套件包含安装在电源和非智能接线板之间的设备来实现对耗电的实时智能监控与测量功能
  • 智能接线板机架电源套件 –该套件包含基于多种类型插座的智能接线板来实现对总功率的监控与控制
  • 非侵入式机架电源套件 – 该套件采用安装简便的非侵入式设备,可以直接安装在非铠装电源电缆上,而无需断电
  • 机架安装的机架电源套件 – 该套件使用特殊设计的设备,可支持大型服务器、磁盘存储阵列、刀片服务器、网络交换机,或其他需要一条或多条直接供电线路的设备
     

现在,规模较小的数据中心可以采用类似于 DCIM 的解决方案,同时却不需要大多数 DCIM 平台所要求的巨额投资与各种资源。