infrastructure for a connected world

SmartZone™ 解决方案可帮助分析、适应并实现商业目标。

为什么使用SmartZone™?

随着数据中心、企业和工厂厂房之间的网络通信量的快速增长,,物理基础架构的每个连接点也变得愈来愈关键。
通常,专业人员会将强大的物理基础设施及其在风险减轻方面所扮演的角色降至最小程度,特别是在网络故障不再仅限于独立系统的情况下,但这也会影响到业务的诸多方面。
 
SmartZone™ 解决方案,提供从企业整体到独立设备的有关电源、冷却、连接性、安全性和环境的实时状态数据,可以助您对物理基础设施中的风险和变动进行管理。
 
  • 降低制冷成本10-30%
     
  • 节能25-30%,通过降低电力使用效率值(PUE)实现不到12个月的投资回报率。
     
  • 通过指引型的工作单,使得移动、添加和更改(MACs)加快75%
     
  • 连接性能故障的平均修理时间(MTTR)加快80%
     
  • 未经许可的网络访问识别加快90%
     
  • 容易部署,包括非侵入性装置
 
6 Zone™ 方法
 
Panduit SmartZone™ 解决方案的建立在于  6 Zone™ 的基础架构上,该方法把公用事业的接入点到电源分配系统,在数据中心机柜中的独立设备与资产,清楚分配到称为“区域 (Zone)”的组成单元。

 
这种历史性的视图可为 IT 和设施的专业人员提供准确并且可操作的数据。其可见性能够帮助深入了解各个区域之间电源、冷却、安保、连接和环境系统之间的相互依赖性,并为 IT 和设施的专业人员提供深入的见解,从而改进能源效率、降低成本,并减轻业务中的风险,同时与日新月异的技术更新保持同步。