infrastructure for a connected world

高速为未来做准备 数据传输。

随着数据中心融合越来越普遍,对物理基础设施的需求也是如此。 无论您是正尝试增加您的网络吞吐量、减少延迟还是使之能够提高服务水平协议 (SLA),Panduit 高速数据传输 (HSDT) 系统都可以帮助您。
 
 各种铜缆和光纤系统均可用。
 
通过一流的物理基础设施解决方案,Panduit 提供最广泛的端到端 HSDT 产品解决方案: 光纤、直连铜缆组件和双绞线铜缆布线。 这给数据中心设计者和管理者在设计、布局和数据中心实施上提供了最大的灵活性。
 
特别是,HSDT 使先进的网络设计如基于结构的体系结构和 FCoE,以及高带宽部署,如 10/40/100 Gig 以太网网 LAN 和 8/16/32 Gig 光纤通道 SAN,可以独立或以多种组合部署。 HSDT 还同 预配置基础设施一起,降低了部署速度、提高了热性能、减少了能源使用和降低了总体购置成本。
 
Panduit 的端到端高速数据传输解决方案包括:
 
 
*MTP 是 US Conec Ltd. 的注册商标