infrastructure for a connected world

Panduit 机柜节约能源,简化您的基础设施。

随着业务系统和应用的集成化,数据中心正感觉到压力。  整合虚拟化促使我们在有限的空间内增加更高的功率及带宽。 为了管理不断增长的电力和冷却需求,物理基础设施必须包括在数据中心容纳高密度、高热负荷的节能机柜。
 
我们的节能机柜通过一系列模块化部件处理电力、冷却、空间和电缆管理挑战来完成这个需求。  此外,Panduit 与我们的 全球战略联盟合作,确保我们的机柜经过优化,可提高交换机、服务器和存储设备的性能。
 
我们的节能机柜提供了多种效益。
 
Panduit 节能机柜包括热量解决方案,专门为保持热/冷空气隔离、提高冷却效率、减少能源消耗而设计。 当与设计良好的冷却系统结合时,Panduit 集成热解决方案机柜可以帮助减少数据中心的能源成本高达 40%*。

Net-access™ 机柜系统 - N 系列机柜系统专为高密度交换机及服务器应用而设计。 它包括电缆管理和机柜内管通选择,以促进适当的空气流通。
 
S 系列机柜系统专门为补充 N 系列机柜设计,以管理空间需求,并为所有服务器和顶架交换机体系结构提供一个完整优化的物理基础设施解决方案。
 
Net-Contain™ 无源热遏制系统 - 垂直排气管 (VED) 将废气直接排入天花板的回风管道或在没有回风管道的情况下使冷热空气分层,避免热废气循环进入数据中心。
 
Net-Contain™ 冷通道封闭系统 (CAC) 通过物理封堵该冷通道来隔离冷风与热废气,从而以均匀的温度提供冷却空气到该设备进口。 通过优化冷气/热风隔离,两个系统消除数据中心内的热风循环,允许提高冷冻水的设定点,从而大大减少冷却耗能。
 
机柜内管道 - 对于具有独特气流模式的设备,通过建立从前到后通过机柜的气流形态,机柜内管道可用来优化冷却系统效率。 机柜内管道防止机柜内的热风再循环,能够减少进口温度以改善性能和冷却效率。
 
*该数目取决于不同的状况。 同 Panduit 代表交谈以获取详细信息。