我们与您合作创建云准备基础设施。
迁移到云是一个越来越具有吸引力的选择。 云部署提供了许多潜在好处,包括降低成本,简化执行和维护以及完善业务敏捷性。
许多企业仍处于云部署的规划阶段。 随着他们向前推进云项目数据中心,管理人员发现迁移到云不像最初想象的那样简单。
云降低了公司数据中心所需的计算硬件数量,但很多人不认为云需要一个强大的物理基础设施来获取最大利益。 在移动到云之前,许多主管发现他们对物理基础设施设计不够关注。 这会在开始之前危及云部署。
私营云: 云基础设施仅由一个组织操作。 它可以被该组织或第三方管理,并可在此前提上或脱离此前提。
创建私人云带来许多挑战,包括维持带宽可用性和对您数据中心进程和文件的实时可见性。 Panduit 可以根据您的需要在彻底评估后提供给您预配置或自定义的解决方案。
公共云: 云基础设施可供广大公众或大型产业集团使用,并由出售云服务的某个组织拥有。
无论您决定部署私有、公共还是混合云战略,Panduit 都将与您一起开发优化的解决方案,应对如下挑战:
- 带宽要求 - 高速数据传输 (HSDT) 解决方案使迁移到 OM4 光纤和 Cat6A 或 SFP+ 铜缆成为可能,以增加带宽可用性,从 10G 增加到 40G 再到 100G 以太网,从而支持目前和未来的技术
- 高效规划 - 评估和设计服务 帮助匹配新的配置。 设计预期增长和包括可以轻易安装/改装的通道以扩充容量
-
高密度服务器部署 - The embedded asset has been deleted:
Asset Type: Page
Asset Id: 1345564609559
PAGENAME: Panduit_Global/Page/Embed 软件平台和PViQ™ 电源输出装置 提供功耗和热条件的实时监控,以启用工作量管理并避免电力和冷却缺陷