infrastructure for a connected world

铜缆布线支持新兴技术并帮助主干应用融合。

随着企业使其物理基础设施以 10 Gb/s 的能力来支持数据中心  虚拟化合并汇聚,切换链接进行并行处理以及主干应用融合 6A 类铜缆布线 的部署具有新的意义。 然而,使用这一新系统存在着挑战,包括限制适当气流以及在电缆通道上造成压力的较大,较重的电缆。
 
我们的铜缆布线系统针对您的需求进行优化。
Panduit 提供端到端铜缆布线系统,包括 跳接线,连接性和小直径 电缆,具有一流质保。这些系统经过先进的研发并采用创新技术和严格的性能测试而创建。依托多年的经验,通过在 ISO 9001 设施和领先的经销商网络中制造成功,Panduit 提供您所需的物理基础设施来支持您的整个企业。
 
6A 类运输系统使用 MaTriX 技术。
Panduit 下一代6A 类布线系统支持新兴技术,包括 IP 语音、HD 视频、以太网供电 (PoE) 和桌面虚拟化。 此系统拥有创新的 MaTriX 技术(专利申请中)和先进的连接器补偿技术,以产生行业领先的通道性能: