infrastructure for a connected world

在预算内按期提供解决方案

image

Panduit 在 EPC 行业具有久经考验的长期经验,确保满足工程期限和预算的要求,使您在预算范围内按期交付项目。依靠 Panduit 即可为众多恶劣环境提供能源解决方案。

无论您的项目位于何处,我们的全球供应商网络都可提供本地的库存、产品支持,以及多种物流服务,可理想用于气候窗口较短的偏远地区。

Panduit 的综合性端对端线缆管理解决方案供您快速有效的为客户解决这些需求,使您有更多的时间来专注于按时实现新设施的竣工与调试。

对于 Panduit 为您提供的省时而又节约成本的解决方案,请参阅以下示例。如有任何问题或需要进一步支持,则请即刻联系我们。

Panduit 的目标在于就项目与您达成合作伙伴关系,在最大程度上助您无缝实现该部分流程。

 
image





Heat Trace Installation

Panduit Heat Trace Wave-TyTM installs 2-3X faster than traditional wire methods

现在观看视频
Heat Trace Product Bulletin
 
image





直埋接地

提供压缩连接的速度与安全性,同时超出IEEE 837-2002标准要求。

现在观看视频
Direct Burial Compression Grounding Product Bulletin
image





取代电缆夹具

与传统的电缆夹具相比,Panduit 的短路解决方案具有巨大的成本优势。

现在观看视频
Short Circuit Flyer
image





减低噪声

展示出解决工业自动化环境下电气噪声所造成性能问题的最佳实践。

下载白皮书