infrastructure for a connected world

标签与标识

image

综合性的安全与设施标识,确保人员与设备的安全和稳妥:

  • PanTher™ LS8E 和 LS8EQ  手持式热转印打印机是全套标识系统的一个组成部分,其设计可以有效的针对 TIA-606-B 标准中的标签要求提供支持。
  • TDP43METDP43HE, 和 TDP46HE  热转印桌面打印机可创建耐久、干净、清晰的图例与图形,具有出色的可辨识性。
  • Easy-Mark™ 标签软件  可帮助数据中心、企业应用、面板车间以及建筑施工与维护应用创建标识解决方案。
  • CAD-Connect™ 标签软件  便于快速便捷的组织起在AutoCAD* 和 Visio^ 中创建的标识,以便在Easy-Mark™标签软件中打印。
  • 标签选择工具  助您为众多网络应用选择正确的标签。其中包含用于线缆、接插面板、插座、配线架和插座模块的标签。包括对桌面热转印打印机、激光或喷墨打印机以及 LS8E 或 LS8EQ 手持式打印机的标签建议。
  • Pan-Steel 定制订单表单 (GA2-0218) 供您创建定制的压印或激光蚀刻标志铭牌和标记。
 
 

文献