infrastructure for a connected world

利用控制室和电信室提高效率和响应性.

企业,制造部门和 IT 部门之间的实时信息交流变得至关重要. 可实现中央控制的集成解决方案能够帮助您利用发展的创新技术,并提高多个制造环境的效率.
 
为了继续灵活地响应组织的需求,工业网络设计师正在其 网络架构中融入智能控制室和电信室的设计.
 
Panduit 为连接企业的 IT 和工业网络的控制室和电信室提供了物理基础设施解决方案. 例如,我们的The embedded asset has been deleted:
Asset Type: Page
Asset Id: 1345565359131
PAGENAME: Panduit_Global/Page/Embed
的方法提供了灵活且可扩展的基础设施,以实现您的制造业务与企业的 网络融合,并支持网络服务器,交换机,防火墙/DMZ,UPS 和备份系统.
 
借助此方法,网络设计者和系统集成商可享有设计灵活性,降低拥有成本并缩短上市时间.