infrastructure for a connected world

为当前空间需求和未来增长进行优化。

谈到生产车间时,空间非常珍贵。 通过将面板放入狭小的空间,同时符合安全及监管要求来降低成本,这样的驱动可能是一项挑战。  不仅如此,较小的面板还带来了 噪声抑制的挑战。 
 
与我们的 合作伙伴一道,Panduit 将与您合作评估控制面板的需求,帮助您在您的工业网络灵活地设计,以最充分地利用可用空间。

 

我们的优化解决方案减少生产停机时间并提高生产率,通过:

  • 减少噪声和信号干扰
  • 优化维护诊断及可追溯性
  • 改善工作场所安全合规性
  • 加强网络安全
  • 确保监管要求得到满足
 

实现设计灵活性和法规遵从性。

凭借我们的 统一物理基础设施℠ (UPI℠) 方法,我们的控制面板优化解决方案有助于提高网络安防和安全,同时减少运营成本。  我们提供广泛的解决方案,并考虑了您制造环境的下列情况:
 
  • 监管标准一致性 — Panduit 的产品符合 UL、CSA、CE、NEBS 3 级、ABS 和 TIA/EIA 安全标准
  • 可靠性和设计灵活性 — 减小电磁干扰 (EMI),并考虑了电磁兼容性 (EMC)
  • 视觉标识 — 凭借正确标识的面板、设备、电缆和开关,有效保养、诊断和故障排除更简单