infrastructure for a connected world

无卤

采用低烟和无卤解决方案确保安全性与合规。



如果烟雾和化学品对健康和安全构成了不可接受的危险,则请转向 Panduit。我们的无卤和低烟线缆管理产品采用高耐久性的材料,经测试通过,满足行业标准要求。

在高温和消防安全成为关切问题时,请使用 Panduit 的无卤 线槽 solutions when high temperature and fire safety is a concern. Panduit halogen-free has c解决方案来路由和管理控制面板中的布线。Panduit 的无卤产品连续使用温度达95°C (203°F),而低烟无卤产品的连续使用温度则达到105°C (221°F)。

采用 Panduit 的重载 扎带支架 来固定线缆束与软管,这种久经考验的问题解决办法适用于轨道交通应用以及重型设备和商用车。此外, Pan-Ty® Halar^ 扎带 通过 UL 认证,根据 NEC 规范第 300-32 (C) 和 (D) 部分要求,用于夹层或空气处理空间内,烟雾密度极低,具有出色的耐燃性,符合 UL 94V-0 标准要求。

Panduit 的无卤 热收缩标签 满足BS6853; 1999车辆类别 1a 标准对燃烧性能和毒气排放的严格要求。

通过 Panduit 的全系列高耐久性无卤和低烟线缆解决方案可以优化应用的通用性与灵活性。Panduit 可以助您确保所有重要电气连接的安全性、高性能以及高度的可靠性。

Many Panduit products also meet the new testing requirements outlined in the EN 45545-2 standards. See the Rail Standards Compliance report that details EN 45545-2 European Union Standard Fire Testing to Railway Components.
^ HALAR是 SolwaySolexis, Inc. 的注册商标。

Selection Guides


Wiring Duct Product Selection Guide
 
Cable Tie Selection Guide
 
Cable Accessories Selection Guide
 
Identification Solutions for Harsh Environments

 

Technical Reference


EN 45545-2 Rail Standards Report