infrastructure for a connected world

商业运输与工业运输:助您优于关键的质量和安全标准。

image

从轻轨车辆到商用车在内,如果您所设计的车辆用于运送货物或人员,那么所选择的电气连接器和布线材料则具有至关重要的作用。并且,您所面对的挑战也非常巨大:各种不断发展的安全标准和认证要求、复杂的设计规范,以及苛刻恶劣的环境。

Panduit 针对您的需求提供久经考验的产品、全球性的供应链,以及工程方面的指导,助您建立信心。我们提供本行业最全面的恶劣环境电气系统解决方案产品选择。

Panduit 的解决方案设计可耐受振动、冲击、摩擦、极端温度等等恶劣条件。产品满足当今对于烟雾和毒性最为严格的要求,经测试与认证通过,符合各种全球标准。

  • 选用正确的 扎带 材料和样式可确保满足各种规范和监管的要求。Panduit 的重载扎带满足行业标准对于高振动环境的要求。.

  • 通过多种样式的 支架和其他固定设备  方案可实现定制的线缆路由与管理,便于固定线束。针对应用环境需求可以选用无卤和低烟方案。

  • 全套标签系统 在苛刻环境下可确保高品质的布线标识效果。

  • 磨损保护产品 保护您的线缆、电线和管路免于磨损。
 
 

Brochures


 
Wire Harness Solutions
 
Fully Automatic Cable Tie Installation System
 

Brochures


 
PLT4H Flexible Heavy Cross Section Cable Tie
 
Harness Board Accessories