infrastructure for a connected world

可再生能源:

满足风能与太阳能设备的需求

image

Panduit 对风能和太阳能设备的工作要求具有深入的了解。并且,我们已经具备您所需要的久经考验的产品、全球性的供应链,以及工程上的指导,供您从事设计并树立起信心。事实上,我们的电气基础设施解决方案已经在全球顶尖的发电设施所采用的设备中发挥着至关重要的作用。

Panduit 设计和开发的解决方案可耐受恶劣环境。通过广泛的测试,我们经严格测试通过的产品可在大风和高振动运行、强烈紫外线照射、极端温度以及存在腐蚀性制剂的情况下可靠的发挥作用

请依靠 Panduit 来实现您独一无二的规格需求,满足最严格的要求,同时提供始终如一的可靠性能。
  • 提供多种材料制成的重载扎带,其设计可耐受高温、紫外光 (UV) 以及腐蚀的影响。 尼龙 12 和聚丙烯扎带 尤其适用于户外应用
  • 多种 支架与其他附件 具有极高的耐久性,供您有效的管理电线和线缆
  • Panduit 的 工具 可提高工作人员的安全性、改进生产效率、实现始终如一的结果,并使装机成本降至最低
  • 在强度、振动、风化和极端温度构成影响因素的情况下, Pan-Steel® 系统 可提供强大而又可靠的解决方案
  • 可靠的 标签解决方案 具有重要的作用,其设计可耐受紫外光接触、水分,以及温度波动。 凸嵌面板标签, 或 覆膜 材料可延长打印标签在室外环境下的寿命。
  • Panduit 的直埋压缩连接器 安装速度比传统产品快四倍,适用于所有气候条件,可缩短安装时间并降低人工成本
  • 线槽解决方案 包括无卤和低烟无卤版本,用于高温应用以及需要考虑消防安全的环境。


Guides


Cable Tie Selection Guide
 
 
Cable Accessories Selection Guide
 
Wiring Duct Product Selection Guide
 

 

Brochures


Pan-Steel Stainless Steel Systems
 
Identification Solutions for Harsh Environments
 
PLT4H Flexible Heavy Cross Section Cable Tie