infrastructure for a connected world

Quick-Build™ 线束板系

统节约成本高达 65%!

image
用于线束制造商的革命性模块化解决方案

电线加工行业一直在寻求更加智能、速度更快的方案来提升生产效率并节约资金。Quick-Build™线束板系统与附件提供一种模块化的替代方法来取代传统的电路板和销钉方法。对于需要构建多种电线和线缆组件的小批量多品种 (LVHM) 制造商来说,可以成为一种理想的选择,满足众多不同客户的规格要求,或者为新的线束设计进行原型验证,而无论您所构建的线束是用于航天、白色家电、交通运输还是游戏业。

加快线束板设置–现在还有更好的方式!

可重新使用的网格片系统便于线束制造商从一种配置迁移到另一种,而无需检索多种线束组件使用的笨重的夹板,这样便可以更具竞争力的价格来生产更大批量的线缆和线束。网格片可以方便的绑定到一起,构建起所需的尺寸,提高可扩展性以及存储效率。

提高线束板的布局/换线速度

网格片可供安装任何类型的模块化Quick-Build™,相对于销钉、磁力或嵌入式路由固定方法来说更为有效。附件可以方便的扭曲并锁定到位,然后您可以随时进行更改,加快电线的路由和构成速度,提高设计的灵活性。

  • 布局和线束板构建成本节约多达 65%s
  • 将线束构建时间加快 18% - 相对于传统的电路板和销钉方法
  • 存储空间节省超过 50%

积少成多,获得您的竞争优势!如需更多信息,请联系我们,联系方式为 OEM@Panduit.com


Literature Videos
Product Bulletin QB Video