装配优化:组织•连接•保护,实现成功的装配。

无论您是在规划全新的装配工艺还是要改进现有工艺,现在是最佳的时机来评估布线基础设施的完整性。
让 Panduit 来助您组织、连接并保护布线,实现更为可靠、生产效率更高的装配过程。
我们的工程和设计专家培训有素,在多个行业、环境和 OEM 应用领域具有丰富的经验。我们提供极具价值的指导,供您选择正确的扎带、线缆管理附件以及线束板夹具,为电气连接提供捆扎、路由和标识。
- 全自动扎带安装系统 (PAT) 以极低的装机成本为大批量的线束安装、紧固和包装应用提供出色的解决方案。
- 通过我们的全套 线束板附件 可以实现快速的配置、装配、组织和路由,大幅加快并简化安装过程,降低装机成本。我们全套的 机架、线夹和夹具 —
产品线包含背胶、螺丝和插销式型号,帮助您组织并路由线缆,减速并简化安装过程,降低装机成本。
- 人体工程学扎带安装工具 满足多种小批量线束安装需求,具有可靠一致的操作效果,良好助力装配工艺。
- 采用 Easy-Mark™ 标签软件、标签材料和打印系统可节约时间并降低成本。采用桌面和手持式打印机可确保合规,实现快速、优质的标签生产效果。
- 如需简便的方式来为组件和线缆进行绝缘、保护、捆扎和颜色编码,则可使用全套的 磨损保护 产品线,提供多种尺寸与材料供您选择。
Literature

%2FEmbed&_ADDITIONALPARAMS_=fp%3Alink_name%3DWire%2520Harness%2520Solutions&_cid_=1345576050019&_c_=pg_Document_C&_deps_=exists">[Asset Included(Id:1345576050019;Type:pg_Document_C)]

Fully Automatic Cable Tie Installation System

Harness Board Accessories