infrastructure for a connected world

更好的连接效果:高品质的端接使每处连接发挥作用。

image

在有线连接领域,生产效率取决于自由流动的电力与数据线缆。连接松开或者端接发生故障则可导致成本高昂的生产停机。

Panduit 的自动化端接系统 为高品质的中高批量端接提供最佳解决方案,其设计可显著缩短设置时间以及生产停机时间。此外,我们知识丰富的技术销售代表以及产品专员可以提供您所需的应用支持与压接方面的建议,确保操作不会中断,提高生产效率。

请联系 Panduit 以获得有关适宜的 端子 和 套管 选择、 接地 应用、装配方法以及 工具, 的指导,其中包括:

  • 使 Panduit 成为您的合作伙伴,您可以充分相信我们的端接解决方案可以满足最新的 UL 测试要求,其 套管 的使用符合 UL 486F 以及加拿大电气规范 CSA-C22.2 291-14 号的标准要求。

  • 节省时间的 自动化工具系统 ,适用于端子与套管

  • 自动化高速切割、剥线及压接设备

  • 为了提高生产效率,Panduit 的 端子安装工具 采用专利的压舌定位器并具有控制周期功能,通过减少工艺的变动来改进质量。

让 Panduit 来助您确保关键性电气连接的安全性、高性能与高度的可靠性。


Brochures


Wire Harness Solutions